Code
Live Chat
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CI/Q - Wheel
Bill of material
250 CIB 25
ORDERNO
Article-number
250 CIB 25
WDAB
Wheel-Ø A x width B
250x51 mm
LC
Load capacity
1400 kg
HW
Hub width
60 mm
FL
Fixing length
60 mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing + grease nipple
BD
Bore diameter
25.0 mm
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin